Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available.
Series Code :SR5506
Seri Kodu: SR5506 ,SR5562
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Montaj Deliği Sayısı | Bitir | Malzeme | Kanat Şekli | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,7785 TL - 90,9342 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Zinc Plated
|
Steel
|
Rectangular
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.502,0751 TL - 1.802,4901 TL | 25 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
2.559 in
65 mm
|
4
|
Gloss
|
Stainless Steel
|
Rectangular
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 451,5568 TL - 541,8682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Raw
|
Stainless Steel
|
Square
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 155,7092 TL - 186,8511 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Black Anodised
|
GF PA
|
Square
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 420,4148 TL - 504,4978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Raw
|
Stainless Steel
|
Rectangular
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 422,491 TL - 506,9893 TL | 880 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
4
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Rectangular
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 216,2767 TL - 302,7874 TL | 24076 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Rectangular
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 114,2654 TL - 177,7462 TL | 5796 Stokta |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 100,9662 TL - 157,0588 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 79,2552 TL - 123,2861 TL | 37296 Stokta |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 144,8254 TL - 225,2841 TL | 2000 Stokta |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 1800 Stokta |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| 1599622 | 131,4941 TL - 146,1047 TL | 51216 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
|
Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 548,1813 TL - 852,7266 TL | 4900 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
304 Stainless Steel
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 383,7829 TL - 596,9959 TL | 28600 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
304 Stainless Steel
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 58,7835 TL - 91,441 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 132,1633 TL - 185,0285 TL | 42624 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Polished
|
304 Stainless Steel
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Arrow
|
3.346 in
85.0 mm
|
|||
| 69,9295 TL - 108,7795 TL | 30765 Stokta |
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin