Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlandıklarından birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.
Sabit Vidalar, havşalı başlı ve altıgen tahriklidir. Altıgen tahrikler, hassas kurumlarla daha az yüzey alanı olan durumlarda idealdir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 1207 standardına uygun olarak kullanılır.
Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamuldür. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.
Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0153.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d3 max | h1 max | l1 025 | l2 0.25 | d1 | d2 a012 | d4 min | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,2735 TL - 110,3908 TL | 179 Stokta |
9.2
|
2.50
|
35.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 46,0357 TL - 65,7649 TL | 200 Stokta |
5.6
|
1.65
|
35.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 90,2623 TL - 128,946 TL | 512 Stokta |
11.0
|
3.00
|
35.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 65,7649 TL - 93,9496 TL | 102 Stokta |
9.2
|
2.50
|
14.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 64,1206 TL - 91,6008 TL | 600 Stokta |
7.5
|
2.20
|
14.
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 72,3413 TL - 103,3446 TL | 104 Stokta |
7.5
|
2.20
|
35.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 69,0529 TL - 98,6474 TL | 120 Stokta |
9.2
|
2.50
|
20.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 90,4267 TL - 129,181 TL | 20 Stokta |
9.2
|
2.50
|
60.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 68,2311 TL - 97,4729 TL | 569 Stokta |
7.5
|
2.20
|
25.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 36,1708 TL - 51,6725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.8
|
1.20
|
20.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
||
| 37,8146 TL - 54,021 TL | 322 Stokta |
4.7
|
1.80
|
16.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 41,9251 TL - 59,8927 TL | 1473 Stokta |
5.6
|
1.65
|
20.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 47,6794 TL - 68,1133 TL | 211 Stokta |
5.6
|
1.65
|
40.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 78,0956 TL - 111,5653 TL | 44 Stokta |
7.5
|
2.20
|
50.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 70,6971 TL - 100,9962 TL | 188 Stokta |
7.5
|
2.20
|
30.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 36,1708 TL - 51,6725 TL | 135 Stokta |
4.7
|
1.80
|
10.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 34,5266 TL - 49,3236 TL | 182 Stokta |
3.8
|
1.20
|
16.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
||
| 84,672 TL - 120,9603 TL | 512 Stokta |
9.2
|
2.50
|
50.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 89,6042 TL - 128,0065 TL | 390 Stokta |
11.0
|
3.00
|
30.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 62,4765 TL - 89,2519 TL | 387 Stokta |
7.5
|
2.20
|
10.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin