Menü Arama

Sabit Vida Havşa Kafalı M5 50.0 303 Stainless Steel

Havşa baş stilli ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Vidanın kendi başına çıkmasını önlemek üzere tasarlanmıştır. Yani vida panoda geçirildiği delikten çıkmaz, dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20180997

512 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M5
l1 025 50.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.2
d4 min 5.5
h1 max 2.50
l2 0.25 7.5
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Tahrikli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin