| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 110,3908 TL |
| 100 - 249 | 99,352 TL |
| 250 - 749 | 88,3127 TL |
| 750 + | 77,2735 TL |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 025 | 35.0 |
| d2 a012 | 3.7 |
| d3 max | 9.2 |
| d4 min | 5.5 |
| h1 max | 2.50 |
| l2 0.25 | 7.5 |
| Malzeme | 303 Stainless Steel |
| Sürüş Tipi | Altıgen Tahrikli |
| GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin