Menü Arama

Sabit Vida Havşa Kafalı M3 20.0 303 Stainless Steel

Havşa baş stilli ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Vidanın kendi başına çıkmasını önlemek üzere tasarlanmıştır. Yani vida panoda geçirildiği delikten çıkmaz, dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20180836

1473 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 59,8927 TL
100 - 249 53,9035 TL
250 - 749 47,9143 TL
750 + 41,9251 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

59,89 TL

1 x 59,8927 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M3
l1 025 20.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.6
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2 0.25 4.5
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Tahrikli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin