Menü Arama

Sabit Vida Havşa Kafalı M3 35.0 303 Stainless Steel

Havşa baş stilli ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Vidanın kendi başına çıkmasını önlemek üzere tasarlanmıştır. Yani vida panoda geçirildiği delikten çıkmaz, dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20188474

200 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 65,7649 TL
100 - 249 59,1884 TL
250 - 749 52,6117 TL
750 + 46,0357 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

65,76 TL

1 x 65,7649 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M3
l1 025 35.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.6
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2 0.25 4.5
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Tahrikli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin