Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 93,9496 TL |
100 - 249 | 84,5546 TL |
250 - 749 | 75,1595 TL |
750 + | 65,7649 TL |
d1 | M5 |
---|---|
l1_025 | 14.0 |
d2 a012 | 3.7 |
d3 max | 9.2 |
d4 min | 5.5 |
h1 max | 2.50 |
l2 0.25 | 7.5 |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sürüş Tipi | Altıgen Tahrikli |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin