Menü Arama

Maskeleme kapakları - Düz

Stokta

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Çeşitli maskeleme işlemlerinden geçen parçaların korunması ve maskelenmesi için ideal bir çözümdür.Ayrıca dişli veya dişsiz delikleri maskelemek için tapa olarak da kullanılabilir.Saplamaları, pimleri ve boru uçlarını korumak için kullanılır. Malzeme: Silicone Rubber, EPDM, Silicone Renk: Doğal renk, Siyah, Sarı, Pink, Yeşil, Mavi, Light Blue, Orange, Light Green, Gri Seri Kodu: SR1052, SR1095

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
257 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu IH Renk Malzeme D Satın Al
21,0143 TL - 21,0143 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
Siyah
EPDM
11.6 mm
14,8927 TL - 14,8927 TL 167814 Stokta
25.4 mm
Siyah
EPDM
10.3 mm
7,2362 TL - 7,2362 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Siyah
EPDM
2.8 mm
8,159 TL - 8,159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Siyah
EPDM
3.8 mm
8,296 TL - 8,296 TL 96000 Stokta
25.4 mm
Siyah
EPDM
3.5 mm
8,8077 TL - 8,8077 TL 1293881 Stokta
25.4 mm
Siyah
EPDM
5.5 mm
18,3638 TL - 22,6714 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
59 mm
Doğal renk
Silicone
30.1 mm
7,4069 TL - 7,4069 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
59 mm
Siyah
EPDM
30.1 mm
16,9028 TL - 42,0103 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
57.2 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
2,3481 TL - 2,3481 TL 88000 Stokta
25.4 mm
Siyah
EPDM
1.8 mm
7,1906 TL - 7,1906 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
Siyah
EPDM
2.8 mm
3,6181 TL - 3,6181 TL 185199 Stokta
19.1 mm
Siyah
EPDM
2.4 mm
19,2783 TL - 19,2783 TL 94896 Stokta
38.1 mm
Siyah
EPDM
9.5 mm
25,4913 TL - 25,4913 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Siyah
EPDM
11.9 mm
14,6187 TL - 14,6187 TL 147117 Stokta
19.1 mm
Siyah
EPDM
9.5 mm
46,597 TL - 46,597 TL 787 Stokta
101.6 mm
Siyah
EPDM
12.7 mm
7,6108 TL - 7,6108 TL 48654 Stokta
25.4 mm
Siyah
EPDM
4.4 mm
15,5323 TL - 15,5323 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Siyah
EPDM
11.1 mm
2,1744 TL - 2,1744 TL 182664 Stokta
19.1 mm
Siyah
EPDM
1.6 mm
16,6287 TL - 16,6287 TL 835974 Stokta
25.4 mm
Siyah
EPDM
9.5 mm
  • / 13
Cape 38.1 mm EPDM Noir

1461879

Fiyat Aralığı
21,0143 TL - 21,0143 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
Cape 38.1 mm EPDM Noir

1461876

Fiyat Aralığı
14,8927 TL - 14,8927 TL

Stok Seviyeleri
167814 Stokta
Özellikler
  • D
    10.3 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Azami Isı
    316 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

1461846

Fiyat Aralığı
7,2362 TL - 7,2362 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
Cape 19.1 mm EPDM Noir

1461851

Fiyat Aralığı
8,159 TL - 8,159 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    3.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
Cape 19.1 mm EPDM Noir

1461849

Fiyat Aralığı
8,296 TL - 8,296 TL

Stok Seviyeleri
96000 Stokta
Özellikler
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Azami Isı
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

1461858

Fiyat Aralığı
8,8077 TL - 8,8077 TL

Stok Seviyeleri
1293881 Stokta
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Azami Isı
    180 °C
Cape 30.1 mm 59 mm Silicone Naturel

1437259

Fiyat Aralığı
22,6714 TL - 18,3638 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Tam Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Isı
    250 °C
Capes 30.1 mm 59 mm EPDM Noir

1437261

Fiyat Aralığı
7,4069 TL - 7,4069 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Azami Isı
    180 °C
Cape 57.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

1516645

Fiyat Aralığı
42,0103 TL - 16,9028 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.9 mm
  • IH
    57.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M17; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Cape 19.1 mm EPDM Noir

1461840

Fiyat Aralığı
2,3481 TL - 2,3481 TL

Stok Seviyeleri
88000 Stokta
Özellikler
  • D
    1.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/16 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
Cape 19.1 mm EPDM Noir

1461845

Fiyat Aralığı
7,1906 TL - 7,1906 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    2.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
Cape 19.1 mm EPDM Noir

1461841

Fiyat Aralığı
3,6181 TL - 3,6181 TL

Stok Seviyeleri
185199 Stokta
Özellikler
  • D
    2.4 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Azami Isı
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

1461875

Fiyat Aralığı
19,2783 TL - 19,2783 TL

Stok Seviyeleri
94896 Stokta
Özellikler
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in BSP; M10
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

1461880

Fiyat Aralığı
25,4913 TL - 25,4913 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF; M12
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Cape 38.1 mm EPDM Noir

1461873

Fiyat Aralığı
14,6187 TL - 14,6187 TL

Stok Seviyeleri
147117 Stokta
Özellikler
  • D
    9.5 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in BSP; M10
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Cape 38.1 mm EPDM Noir

1461883

Fiyat Aralığı
46,597 TL - 46,597 TL

Stok Seviyeleri
787 Stokta
Özellikler
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Diş Standardı
    UNF
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
Cape 19.1 mm EPDM Noir

1461855

Fiyat Aralığı
7,6108 TL - 7,6108 TL

Stok Seviyeleri
48654 Stokta
Özellikler
  • D
    4.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
Cape 38.1 mm EPDM Noir

1461877

Fiyat Aralığı
15,5323 TL - 15,5323 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
Cape 19.1 mm EPDM Noir

1461839

Fiyat Aralığı
2,1744 TL - 2,1744 TL

Stok Seviyeleri
182664 Stokta
Özellikler
  • D
    1.6 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/16 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
Cape 38.1 mm EPDM Noir

1461874

Fiyat Aralığı
16,6287 TL - 16,6287 TL

Stok Seviyeleri
835974 Stokta
Özellikler
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in BSP; M10
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF