Menü Arama

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Boya, kaplama, toz kaplama, eleksollama, kumlama veya aşındırıcı kimyasal işlemden geçen ya da yüksek sıcaklıklara maruz kalan parçaları korumak ve maskelemek için ideal çözümdür. Saplamalar, pimler, boru uçları ve daha fazlasını korur. Dişli ve dişsiz delikleri korumak için de kullanılır.
Ürün kodu:

1461875

500984 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 19,2783 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

4.819,58 TL

250 x 19,2783 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 9.5 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) 1/8 in BSP; M10
Diş Standardı Metrik
Diş Standardı UNF
Tam Malzeme Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
Renk Siyah
Azami Isı 316 °C
GTIP Numarası 4016999790

Ürün 1461875 bu diğer ürünün yerini alır:

Cape 9.5 mm 38.1 mm EPDM Noir
Ürün kodu: 461787

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin