Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Çeşitli maskeleme işlemlerinden geçen parçaların korunması ve maskelenmesi için ideal bir çözümdür.Ayrıca dişli veya dişsiz delikleri maskelemek için tapa olarak da kullanılabilir.Saplamaları, pimleri ve boru uçlarını korumak için kullanılır. Malzeme: Silicone Rubber, EPDM, Silicone Renk: Doğal renk, Siyah, Sarı, Pink, Yeşil, Mavi, Light Blue, Orange, Light Green, Gri Seri Kodu: SR1052, SR1095
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | IH | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4475 TL - 4,4475 TL | 702620 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 14,3445 TL - 14,3445 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,951 TL - 2,951 TL | 175984 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 2,7683 TL - 2,7683 TL | 99243 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 8,1133 TL - 8,1133 TL | 79758 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 8,3874 TL - 8,3874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,0018 TL - 9,8045 TL | 26700 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 55,825 TL - 55,825 TL | 1050966 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 7,1449 TL - 7,1449 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 9,1366 TL - 9,1366 TL | 126918 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 54,9114 TL - 54,9114 TL | 59388 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 103,7012 TL - 103,7012 TL | 3300 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 13,3395 TL - 13,3395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 13,8877 TL - 13,8877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 34,9934 TL - 34,9934 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,6181 TL - 3,6181 TL | 185199 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 7,6108 TL - 7,6108 TL | 48654 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 14,6187 TL - 14,6187 TL | 147117 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,1906 TL - 7,1906 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,3481 TL - 2,3481 TL | 88000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin