Menü Arama

Cape 19.1 mm EPDM Noir

Boya, kaplama, toz kaplama, eleksollama, kumlama veya aşındırıcı kimyasal işlemden geçen ya da yüksek sıcaklıklara maruz kalan parçaları korumak ve maskelemek için ideal çözümdür. Saplamalar, pimler, boru uçları ve daha fazlasını korur. Dişli ve dişsiz delikleri korumak için de kullanılır.
Ürün kodu:

1461839

213108 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 2,1744 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.174,40 TL

1000 x 2,1744 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 1.6 mm
IH 19.1 mm
Thread Sizes (All) 1/16 in UNF
Diş Standardı UNF
Tam Malzeme Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
Renk Siyah
Azami Isı 316 °C
GTIP Numarası 3926909790

Ürün 1461839 bu diğer ürünün yerini alır:

Cape 1.6 mm 19.1 mm EPDM Noir
Ürün kodu: 461745

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin