Menü Arama

Maskeleme kapakları - Düz

Stokta

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Çeşitli maskeleme işlemlerinden geçen parçaların korunması ve maskelenmesi için ideal bir çözümdür.Ayrıca dişli veya dişsiz delikleri maskelemek için tapa olarak da kullanılabilir.Saplamaları, pimleri ve boru uçlarını korumak için kullanılır. Malzeme: Silicone Rubber, EPDM, Silicone Renk: Doğal renk, Siyah, Sarı, Pink, Yeşil, Mavi, Light Blue, Orange, Light Green, Gri Seri Kodu: SR1052, SR1095

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
257 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu IH Renk Malzeme D Satın Al
703640 Stokta
38.1 mm
Siyah
EPDM
5.7 mm
10000 Stokta
59 mm
Doğal renk
Silicone
30.1 mm
1900 Stokta
57.2 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
1620 Stokta
52.0 mm
Siyah
EPDM
39.0 mm
74100 Stokta
39.0 mm
Siyah
EPDM
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.0 mm
Siyah
EPDM
48.0 mm
169518 Stokta
48.9 mm
Doğal renk
Silicone
19.1 mm
3927 Stokta
20.8 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
3743 Stokta
72.2 mm
Doğal renk
Silicone
21.5 mm
245556 Stokta
16.7 mm
Siyah
EPDM
14.3 mm
3300 Stokta
50.8 mm
Siyah
EPDM
47.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
Siyah
EPDM
13.6 mm
948366 Stokta
38.1 mm
Siyah
EPDM
31.8 mm
2915 Stokta
38.1 mm
Siyah
EPDM
9.0 mm
124635 Stokta
38.1 mm
Siyah
EPDM
12.2 mm
59388 Stokta
25.4 mm
Siyah
EPDM
38.1 mm
138400 Stokta
12.7 mm
Siyah
EPDM
5.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
59 mm
Siyah
EPDM
30.1 mm
99243 Stokta
12.7 mm
Siyah
EPDM
2.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Siyah
EPDM
11.1 mm
  • / 13
Cape 38.1 mm EPDM Noir

1461861


Stok Seviyeleri
703640 Stokta
Özellikler
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
Cape 30.1 mm 59 mm Silicone Naturel

1437259


Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • D
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Tam Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Isı
    250 °C
Cape 57.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

1516645


Stok Seviyeleri
1900 Stokta
Özellikler
  • D
    15.9 mm
  • IH
    57.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M17; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Cape 39.0 mm 52.0 mm EPDM Noir

491613


Stok Seviyeleri
1620 Stokta
Özellikler
  • D
    39.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer
  • Renk
    Siyah
  • Azami Isı
    180 °C
Cape 6.0 mm 39.0 mm EPDM Noir

491602


Stok Seviyeleri
74100 Stokta
Özellikler
  • D
    6.0 mm
  • IH
    39.0 mm
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer
  • Renk
    Siyah
  • Azami Isı
    180 °C
Cape 48.0 mm 52.0 mm EPDM Noir

491616


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    48.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer
  • Renk
    Siyah
  • Azami Isı
    180 °C
Cape 48.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

1475765


Stok Seviyeleri
169518 Stokta
Özellikler
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Cape 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

1475769


Stok Seviyeleri
3927 Stokta
Özellikler
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27; 1 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Cape 72.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

1475768


Stok Seviyeleri
3743 Stokta
Özellikler
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 7/8 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Cape 38.1 mm EPDM Noir

1475772


Stok Seviyeleri
245556 Stokta
Özellikler
  • D
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer
Cape 38.1 mm EPDM Noir

1461902


Stok Seviyeleri
3300 Stokta
Özellikler
  • D
    47.6 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/2 in BSP
  • Diş Standardı
    UNF
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
Cape 38.1 mm EPDM Noir

1461884


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    13.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
Cape 38.1 mm EPDM Noir

1461898


Stok Seviyeleri
948366 Stokta
Özellikler
  • D
    31.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in UNF; 1 in BSP; M33
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Cape 38.1 mm EPDM Noir

1461871


Stok Seviyeleri
2915 Stokta
Özellikler
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Azami Isı
    316 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

1461881


Stok Seviyeleri
124635 Stokta
Özellikler
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
Cape 38.1 mm EPDM Noir

1461899


Stok Seviyeleri
59388 Stokta
Özellikler
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/2 in UNF; M39
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

1461859


Stok Seviyeleri
138400 Stokta
Özellikler
  • D
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
Capes 30.1 mm 59 mm EPDM Noir

1437261


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Azami Isı
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

1461843


Stok Seviyeleri
99243 Stokta
Özellikler
  • D
    2.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Azami Isı
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

1461877


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber