Menü Arama

Cape 57.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

Boya, kaplama, toz kaplama, eleksollama, kumlama veya aşındırıcı kimyasal işlemden geçen ya da yüksek sıcaklıklara maruz kalan parçaları korumak ve maskelemek için ideal çözümdür. Saplamalar, pimler, boru uçları ve daha fazlasını korur. Dişli ve dişsiz delikleri korumak için de kullanılır.
Ürün kodu:

1516645

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 42,0103 TL
1000 - 1999 17,2683 TL
2000 + 16,9028 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

4.201,03 TL

100 x 42,0103 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 15.9 mm
IH 57.2 mm
Thread Sizes (All) M17; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
Diş Standardı Metrik
Diş Standardı UNF
Tam Malzeme Silicone
Renk Doğal renk
Azami Isı 316 °C
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin