Menü Arama

Makine Vidaları - Yuvarlak

Stokta

Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.

It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
5,6881 TL - 5,6881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
6.5 mm
Oluklu Baş
4,8155 TL - 4,8155 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
Oluklu Baş
5,972 TL - 5,972 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
16.0 mm
Oluklu Baş
2,7021 TL - 2,7021 TL 246 Stokta
M4
8.0 mm
Oluklu Baş
2,9124 TL - 2,9124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
20.0 mm
Oluklu Baş
3,0279 TL - 3,0279 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
10.0 mm
Oluklu Baş
2,5759 TL - 2,5759 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
10.0 mm
Oluklu Baş
2,7442 TL - 2,7442 TL 250 Stokta
M4
6.0 mm
Oluklu Baş
2,8283 TL - 2,8283 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
16.0 mm
Oluklu Baş
3,0911 TL - 3,0911 TL 750 Stokta
M5
16.0 mm
Oluklu Baş
8,1169 TL - 8,1169 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
22.0 mm
Oluklu Baş
2,6285 TL - 2,6285 TL 78984 Stokta
1.0 mm
M6
20.0 mm
Oluklu Baş
2,1125 TL - 2,1125 TL 76896 Stokta
0.8 mm
M5
8.0 mm
Oluklu Baş
2,8427 TL - 2,8427 TL 41028 Stokta
1.0 mm
M6
6.5 mm
Oluklu Baş
1,9567 TL - 1,9567 TL 49392 Stokta
0.5 mm
M3
10.0 mm
Oluklu Baş
1,8789 TL - 1,8789 TL 9000 Stokta
0.5 mm
M3
4.0 mm
Oluklu Baş
1,9567 TL - 1,9567 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
M3
12.0 mm
Oluklu Baş
1,0903 TL - 1,0903 TL 54792 Stokta
0.7 mm
M4
6.0 mm
Oluklu Baş
2,0152 TL - 2,0152 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
M3
25.0 mm
Oluklu Baş
2,0444 TL - 2,0444 TL 2000 Stokta
0.7 mm
M4
12.0 mm
Oluklu Baş
  • / 3
Screw Oluklu Baş M6 6.5 mm Nylon Natural

421010500002

Fiyat Aralığı
5,6881 TL - 5,6881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M6 10.0 mm Nylon Natural

421011500002

Fiyat Aralığı
4,8155 TL - 4,8155 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon Natural

421012500002

Fiyat Aralığı
5,972 TL - 5,972 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M4 8.0 mm Nylon Natural

421005500002

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
246 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M4 20.0 mm Nylon Natural

421007500002

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M5 10.0 mm Nylon Natural

421008500002

Fiyat Aralığı
3,0279 TL - 3,0279 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.4 mm
Screw Oluklu Baş M3 10.0 mm Nylon Natural

421002500002

Fiyat Aralığı
2,5759 TL - 2,5759 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M4 6.0 mm Nylon Natural

421005000002

Fiyat Aralığı
2,7442 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon Natural

421007000002

Fiyat Aralığı
2,8283 TL - 2,8283 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Nylon Natural

421009500002

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 3,0911 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.4 mm
Screw Oluklu Baş M6 22.0 mm Nylon Natural

421013500002

Fiyat Aralığı
8,1169 TL - 8,1169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M6 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130460000VR

Fiyat Aralığı
2,6285 TL - 2,6285 TL

Stok Seviyeleri
78984 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130270000VR

Fiyat Aralığı
2,1125 TL - 2,1125 TL

Stok Seviyeleri
76896 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 6.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130390000VR

Fiyat Aralığı
2,8427 TL - 2,8427 TL

Stok Seviyeleri
41028 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
Screw Oluklu Baş M3 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130090000VR

Fiyat Aralığı
1,9567 TL - 1,9567 TL

Stok Seviyeleri
49392 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Oluklu Baş M3 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130060000VR

Fiyat Aralığı
1,8789 TL - 1,8789 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
Screw Oluklu Baş M3 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130100000VR

Fiyat Aralığı
1,9567 TL - 1,9567 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130160000VR

Fiyat Aralığı
1,0903 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
54792 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Screw Oluklu Baş M3 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130140000VR

Fiyat Aralığı
2,0152 TL - 2,0152 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130190000VR

Fiyat Aralığı
2,0444 TL - 2,0444 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm