Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 + | 5,972 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kafa Çapı | 10.0 mm |
---|---|
Kafa Çapı | 0.394 in |
Kafa Yüksekliği | 5.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.197 in |
Diş Boyutu | M6 |
Diş Uzunluğu | 16.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.63 in |
Oluk Derinliği | 1.6 mm |
Oluk Derinliği | 0.063 in |
Oluk Genişliği | 1.1 mm |
Oluk Genişliği | 0.043 in |
Vida Tipi | Makine Vidası |
Kafa Tipi | Yuvarlak Başlı |
Renk | Natural |
Malzeme | Nylon |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin