Menü Arama

Screw Oluklu Baş M3 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

Doğal Naylondan imal edilen oluklu, yuvarlak başlı vida. Kubbeli baş, estetik olarak güzel bir görünüm sağlanması gereken uygulamalarda kullanılır.
Ürün kodu:

0130060000VR

9000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 1,8789 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.878,90 TL

1000 x 1,8789 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 5.5 mm
Kafa Yüksekliği 2.7 mm
Diş Boyutu M3
Aralık Çapı 0.5 mm
Diş Uzunluğu 4.0 mm
Oluk Derinliği 0.9 mm
Oluk Genişliği 0.8 mm
Vida Tipi Makine Vidası
Kafa Tipi Yuvarlak Başlı
Renk Doğal renk
Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin