| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 1,9567 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 0.217 in |
|---|---|
| Kafa Çapı | 5.5 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.106 in |
| Kafa Yüksekliği | 2.7 mm |
| Diş Boyutu | M3 |
| Aralık Çapı | 0.02 in |
| Aralık Çapı | 0.5 mm |
| Diş Uzunluğu | 0.394 in |
| Diş Uzunluğu | 10.0 mm |
| Oluk Derinliği | 0.035 in |
| Oluk Derinliği | 0.9 mm |
| Oluk Genişliği | 0.031 in |
| Oluk Genişliği | 0.8 mm |
| Vida Tipi | Makine Vidası |
| Kafa Tipi | Yuvarlak Başlı |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme | Nylon 6/6 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin