Menü Arama

Screw Oluklu Baş M4 8.0 mm Nylon Natural

Oluklu Yuvarlak Başlı Makine Vidası, hafif ancak sağlam ve dayanıklıdır. Kubbeli baş tasarımı, zarif bir görünüm gereken durumlarda düzgün bir uygulama sağlar. Korozyona dayanıklıdır. Naylondan mamuldür.
Ürün kodu:

421005500002

246 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 2,7021 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

675,53 TL

250 x 2,7021 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 7.0 mm
Kafa Yüksekliği 3.5 mm
Diş Boyutu M4
Diş Uzunluğu 8.0 mm
Oluk Derinliği 1.3 mm
Oluk Genişliği 1.0 mm
Vida Tipi Makine Vidası
Kafa Tipi Yuvarlak Başlı
Renk Doğal renk
Malzeme Nylon
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin