Menü Arama

Makine Vidaları - Silindir

Stokta

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
333 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,0552 TL - 1,3027 TL 85000 Stokta
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Oluklu Baş
1,1001 TL - 1,3581 TL 2000 Stokta
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Oluklu Baş
1,2001 TL - 1,4817 TL 3000 Stokta
M4 x 0.7
25.0 mm
Oluklu Baş
4,7419 TL - 4,7419 TL 500 Stokta
M4
16.0 mm
Oluklu Baş
4,6577 TL - 4,6577 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
12.0 mm
Oluklu Baş
5,6881 TL - 5,6881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
30.0 mm
Oluklu Baş
4,7419 TL - 4,7419 TL 225 Stokta
M4
12.0 mm
Oluklu Baş
5,3306 TL - 5,3306 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
30.0 mm
Oluklu Baş
6,9814 TL - 6,9814 TL 500 Stokta
M5
12.0 mm
Oluklu Baş
17,2432 TL - 17,2432 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
70.0 mm
Oluklu Baş
43,9064 TL - 69,1209 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
20.0 mm
Oluklu Baş
62,4036 TL - 110,7883 TL 1350 Stokta
M5
20.0 mm
Oluklu Baş
103,6698 TL - 103,6698 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
8.0 mm
Oluklu Baş
29,0113 TL - 50,8185 TL 75 Stokta
M4
10.0 mm
Oluklu Baş
62,4036 TL - 110,7883 TL 75 Stokta
M5
16.0 mm
Oluklu Baş
5,7092 TL - 5,7092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
30.0 mm
Oluklu Baş
18,1895 TL - 18,1895 TL 298 Stokta
M10
40.0 mm
Oluklu Baş
4,6577 TL - 4,6577 TL 46 Stokta
M3
16.0 mm
Oluklu Baş
8,2431 TL - 8,2431 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
30.0 mm
Oluklu Baş
9,1368 TL - 9,1368 TL 3500 Stokta
M6
6.5 mm
Oluklu Baş
  • / 17
Screw Oluklu Baş M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045D005

Fiyat Aralığı
1,3027 TL - 1,0552 TL

Stok Seviyeleri
85000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060D005

Fiyat Aralığı
1,3581 TL - 1,1001 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070D025

Fiyat Aralığı
1,4817 TL - 1,2001 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon Black

536017059902

Fiyat Aralığı
4,7419 TL - 4,7419 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M3 12.0 mm Nylon Natural

536011500002

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 30.0 mm Nylon Natural

536013500002

Fiyat Aralığı
5,6881 TL - 5,6881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 12.0 mm Nylon Natural

536016500002

Fiyat Aralığı
4,7419 TL - 4,7419 TL

Stok Seviyeleri
225 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 30.0 mm Nylon Natural

536018500002

Fiyat Aralığı
5,3306 TL - 5,3306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 12.0 mm Nylon Natural

536021000002

Fiyat Aralığı
6,9814 TL - 6,9814 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 70.0 mm Nylon Natural

536025000002

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF Natural

539042000046

Fiyat Aralığı
69,1209 TL - 43,9064 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 20.0 mm PVDF Natural

539052000046

Fiyat Aralığı
110,7883 TL - 62,4036 TL

Stok Seviyeleri
1350 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 8.0 mm PVDF Natural

539060800046

Fiyat Aralığı
103,6698 TL - 103,6698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 10.0 mm PVDF Natural

539041000046

Fiyat Aralığı
50,8185 TL - 29,0113 TL

Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Natural

539051600046

Fiyat Aralığı
110,7883 TL - 62,4036 TL

Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 30.0 mm PP Natural

540110000011

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10 40.0 mm PP Natural

540170000011

Fiyat Aralığı
18,1895 TL - 18,1895 TL

Stok Seviyeleri
298 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 16.0 mm Nylon Black

536012059902

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M5 30.0 mm Nylon Natural

536023000002

Fiyat Aralığı
8,2431 TL - 8,2431 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 6.5 mm Nylon Natural

536025500002

Fiyat Aralığı
9,1368 TL - 9,1368 TL

Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk