These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 14915 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,5796 TL - 8,5796 TL | 372526 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,3684 TL - 3,3684 TL | 39140 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | 15080 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,6156 TL - 4,6156 TL | 340 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,5199 TL - 5,5199 TL | 5852 Stokta |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,3349 TL - 5,3349 TL | 70300 Stokta |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 12,1964 TL - 12,1964 TL | 3096 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | 4200 Stokta |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,2613 TL - 3,2613 TL | 24173 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,6243 TL - 4,6243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,5868 TL - 1,5868 TL | 2790 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,7231 TL - 1,7231 TL | 195972 Stokta |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,7648 TL - 2,7648 TL | 880 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,0887 TL - 4,0887 TL | 140768 Stokta |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,1153 TL - 3,1153 TL | 47754 Stokta |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,2781 TL - 5,2781 TL | 346824 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,7092 TL - 3,7092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,5394 TL - 5,5394 TL | 19000 Stokta |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 316888 Stokta |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin