Menü Arama

Makine Vidaları - Silindir

Stokta

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
333 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
7,1075 TL - 7,1075 TL 28500 Stokta
M8
70.0 mm
Oluklu Baş
9,2629 TL - 9,2629 TL 8500 Stokta
M16
40.0 mm
Oluklu Baş
7,1286 TL - 7,1286 TL 3800 Stokta
M4
20.0 mm
Oluklu Baş
11,5656 TL - 11,5656 TL 2323 Stokta
M12
40.0 mm
Oluklu Baş
2,7843 TL - 2,7843 TL 177248 Stokta
M2.5
10.0 mm
Oluklu Baş
1,1293 TL - 1,1293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
16.0 mm
Oluklu Baş
1,9178 TL - 1,9178 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
6.0 mm
Oluklu Baş
5,4674 TL - 5,4674 TL 74 Stokta
M8
16.0 mm
Oluklu Baş
8,8004 TL - 8,8004 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
40.0 mm
Oluklu Baş
7,486 TL - 7,486 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
40.0 mm
Oluklu Baş
4,0059 TL - 4,0059 TL 16048 Stokta
M4
16.0 mm
Oluklu Baş
4,1531 TL - 4,1531 TL 367080 Stokta
M4
20.0 mm
Oluklu Baş
3,7535 TL - 3,7535 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
30.0 mm
Oluklu Baş
12,3015 TL - 12,3015 TL 1080 Stokta
M10
40.0 mm
Oluklu Baş
12,4066 TL - 12,4066 TL 248 Stokta
M10
70.0 mm
Oluklu Baş
6,7605 TL - 6,7605 TL 1044 Stokta
M4
16.0 mm
Oluklu Baş
1,6506 TL - 1,6506 TL 1224 Stokta
M4
16.0 mm
Oluklu Baş
2,4241 TL - 2,4241 TL 19080 Stokta
M4
25.0 mm
Oluklu Baş
1,3726 TL - 1,3726 TL 5040 Stokta
M4
20.0 mm
Oluklu Baş
5,541 TL - 5,541 TL 1360 Stokta
M10
30.0 mm
Oluklu Baş
  • / 17
Screw Oluklu Baş M8 70.0 mm Nylon Natural

0011480000VR

Fiyat Aralığı
7,1075 TL - 7,1075 TL

Stok Seviyeleri
28500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M16 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0011860000VR

Fiyat Aralığı
9,2629 TL - 9,2629 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    23.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF Doğal renk

0010220500VR

Fiyat Aralığı
7,1286 TL - 7,1286 TL

Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M12 40.0 mm Nylon Natural

0011020000VR

Fiyat Aralığı
11,5656 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
2323 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2.5 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0011460000VR

Fiyat Aralığı
2,7843 TL - 2,7843 TL

Stok Seviyeleri
177248 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2.5 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0011310000VR

Fiyat Aralığı
1,1293 TL - 1,1293 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0011350000VR

Fiyat Aralığı
1,9178 TL - 1,9178 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Doğal renk
Makine Vidası Silindir Başlı Oluklu Baş M8 16.0 mm PP Natural

540120000011

Fiyat Aralığı
5,4674 TL - 5,4674 TL

Stok Seviyeleri
74 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Makine Vidası Silindir Başlı Oluklu Baş M8 40.0 mm PP Natural

540150000011

Fiyat Aralığı
8,8004 TL - 8,8004 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Makine Vidası Silindir Başlı Oluklu Baş M3 40.0 mm Nylon Natural

536014500002

Fiyat Aralığı
7,486 TL - 7,486 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon Black

0010210001VR

Fiyat Aralığı
4,0059 TL - 4,0059 TL

Stok Seviyeleri
16048 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M4 20.0 mm Nylon Black

0010220001VR

Fiyat Aralığı
4,1531 TL - 4,1531 TL

Stok Seviyeleri
367080 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 30.0 mm PP Doğal renk

0010240300VR

Fiyat Aralığı
3,7535 TL - 3,7535 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010890000VR

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
1080 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10 70.0 mm Nylon Natural

0010920000VR

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
248 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 16.0 mm PVDF Doğal renk

0010210500VR

Fiyat Aralığı
6,7605 TL - 6,7605 TL

Stok Seviyeleri
1044 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 16.0 mm PP Doğal renk

0010210300VR

Fiyat Aralığı
1,6506 TL - 1,6506 TL

Stok Seviyeleri
1224 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010230000VR

Fiyat Aralığı
2,4241 TL - 2,4241 TL

Stok Seviyeleri
19080 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010220000VR

Fiyat Aralığı
1,3726 TL - 1,3726 TL

Stok Seviyeleri
5040 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010880000VR

Fiyat Aralığı
5,541 TL - 5,541 TL

Stok Seviyeleri
1360 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk