Menü Arama

Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Natural

Ürün kodu:

539051600046

75 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 99 110,7883 TL
100 - 249 74,8648 TL
250 + 62,4036 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

2.769,71 TL

25 x 110,7883 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 8.5 mm
Kafa Yüksekliği 3.3 mm
Diş Uzunluğu 16.0 mm
Diş Boyutu M5
Renk Doğal renk
Malzeme PVDF
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Standartlar DIN, ISO, UL
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin