| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,4817 TL |
| 5000 - 19999 | 1,3336 TL |
| 20000 + | 1,2001 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 7.0 mm |
|---|---|
| Kafa Çapı | 0.276 in |
| Kafa Yüksekliği | 0.102 in |
| Kafa Yüksekliği | 2.6 mm |
| Diş Uzunluğu | 0.984 in |
| Diş Uzunluğu | 25.0 mm |
| Diş Boyutu | M4 x 0.7 |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme | Nylon 6/6 |
| Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
| Vida Tipi | Makine Vidası |
| Standartlar | REACH, RoHS, UL |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin