Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8816 TL - 2,8816 TL | 1030 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,5282 TL - 7,5282 TL | 165291 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,2747 TL - 8,2747 TL | 21414 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.469 in
37.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3726 TL - 1,3726 TL | 20960 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,1297 TL - 6,1297 TL | 1080 Stokta |
M5
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,4312 TL - 9,4312 TL | 9219 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,4852 TL - 3,4852 TL | 29610 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2364 TL - 1,2364 TL | 25254 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,1215 TL - 4,1215 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Beyaz
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 186,3112 TL - 186,3112 TL | 120 Stokta |
M5
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,502 TL - 2,502 TL | 51000 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,1473 TL - 4,1473 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,5386 TL - 7,5386 TL | 9000 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,0316 TL - 8,0316 TL | 16320 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,6904 TL - 3,6904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Beyaz
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 70,8734 TL - 145,0567 TL | 1900 Stokta |
M5
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,9082 TL - 3,9082 TL | 16000 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,4977 TL - 4,4977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,5959 TL - 3,5959 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Beyaz
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 184,4187 TL - 184,4187 TL | 16900 Stokta |
M5
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli