Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,3923 TL - 50,3923 TL | 1150 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | 2088 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.878 in
22.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,7759 TL - 11,7759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.075 in
27.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 15,4558 TL - 15,4558 TL | 7803 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.469 in
37.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,2001 TL - 2,2001 TL | 18728 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,755 TL - 2,755 TL | 3000 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,1181 TL - 7,1181 TL | 230690 Stokta |
M5
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,833 TL - 7,833 TL | 36600 Stokta |
M5
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,3851 TL - 2,3851 TL | 2000 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,666 TL - 6,666 TL | 65322 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.681 in
17.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,2874 TL - 6,2874 TL | 258077 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.524 in
13.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1709 TL - 2,1709 TL | 9000 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 10,5037 TL - 10,5037 TL | 5364 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,7648 TL - 2,7648 TL | 53963 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,2874 TL - 6,2874 TL | 3420 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,1297 TL - 6,1297 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,5082 TL - 6,5082 TL | 14250 Stokta |
M5
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,0971 TL - 7,0971 TL | 6800 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,132 TL - 2,132 TL | 26080 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,305 TL - 9,305 TL | 204000 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.287 in
7.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin