| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 9,4312 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Yüksekliği | 2.7 mm |
|---|---|
| Kafa Yüksekliği | 0.106 in |
| Diş Uzunluğu | 13.3 mm |
| Diş Uzunluğu | 0.524 in |
| Diş Boyutu | M5 |
| Renk | Doğal renk |
| Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
| Vida Tipi | Makine Vidası |
| Kafa Tipi | Havşa Kafalı |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| Teknik özellikler | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Teknik özellikler | NF E 25-123 |
| Teknik özellikler | DIN 963 |
| Teknik özellikler | ISO 2009 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin