Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9861 TL - 11,9861 TL | 900 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,701 TL - 3,701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 62,4036 TL - 110,7883 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.193 in
30.3 mm
|
Oluklu Baş