Menü Arama

Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natural

Ürün kodu:

0100350300VR

165291 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 7,5282 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

752,82 TL

100 x 7,5282 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Yüksekliği 2.7 mm
Diş Uzunluğu 2.7 mm
Diş Boyutu M5
Renk Doğal renk
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Kafa Tipi Metal Dişli Baş
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Teknik özellikler DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
GTIP Numarası 3926909790
Teknik özellikler DIN 963
Teknik özellikler NF E 25-123
Teknik özellikler ISO 2009

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin