Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geniş Flanşlı Konik Kapaklar ve Tapalar, rulman yüzenin etrafında ekstra koruma sağlar. Daha geniş flanş tasarımı, parçaların kazayla eşleşen parçaya düşmesini önler. Tapa veya kapak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli parçalar, genellikle depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Basit sıkı geçme tasarımıyla kolayca takılıp çıkarılır.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Sarı Seri Kodu: SR1001, SR1115, SRF0030
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2863 TL - 6,6011 TL | 54910 Stokta |
1.465 in
37.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.846 in
46.9 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
2
|
||
| 2,119 TL - 3,2635 TL | 1534500 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 2,3447 TL - 5,7444 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4 - Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 5,972 TL - 14,6316 TL | 89850 Stokta |
1.091 in
27.7 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
2
|
||
| 4,2863 TL - 6,6011 TL | 34000 Stokta |
1.382 in
35.1 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
||
| 5,0146 TL - 5,0146 TL | 10993 Stokta |
0.209 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
1
|
||
| 9,9143 TL - 9,9143 TL | 1698 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 16,1599 TL - 16,1599 TL | 17094 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
2
|
||
| 25,9433 TL - 63,5611 TL | 2900 Stokta |
2.343 in
59.5 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2
|
||
| 37,6482 TL - 92,2384 TL | 56000 Stokta |
2.736 in
69.5 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2
|
||
| 13,3648 TL - 13,3648 TL | 7290 Stokta |
1.283 in
32.6 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
2
|
||
| 16,7277 TL - 40,9829 TL | 3480 Stokta |
2.059 in
52.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2
|
||
| 3,165 TL - 5,0146 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
| 16,7277 TL - 40,9829 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.976 in
50.2 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
2
|
||
| 2,7014 TL - 5,0146 TL | 994 Stokta |
0.547 in
13.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
||
| 11,7924 TL - 11,7924 TL | 5979 Stokta |
0.976 in
24.8 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1
|
||
| 37,6482 TL - 92,2384 TL | 12750 Stokta |
2.248 in
57.1 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.917 in
74.1 mm
|
2
|
||
| 43,7629 TL - 107,219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.543 in
90.0 mm
|
3.224 in
81.9 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3.154 in
80.1 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
2
|
||
| 16,7277 TL - 40,9829 TL | 36754 Stokta |
2.059 in
52.3 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
2
|
||
| 30,9222 TL - 75,7595 TL | 18810 Stokta |
2.579 in
65.5 mm
|
2.394 in
60.8 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.335 in
59.3 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin