Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa LDPE 66.5 mm 69.5 mm Yellow

Sarı Konik kapak ve tapa, çeşitli iç çapları tapalamak veya birçok farklı dış çapı kapatmak için tasarlanmıştır. Kolay takılıp çıkarılır. Tapa olarak kullanıldığında gövdesindeki 6 yiv sayesinde güvenli bir şekilde oturur. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

3146000

56000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 92,2384 TL
250 - 499 52,7076 TL
500 + 37,6482 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

4.611,92 TL

50 x 92,2384 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d3 65.2 mm
d4 69.0 mm
d1 66.5 mm
d2 69.5 mm
D 82.0 mm
h 15.5 mm
Renk Sarı
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin