3153000
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 25 - 124 | 107,219 TL |
| 125 - 249 | 61,268 TL |
| 250 + | 43,7629 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 80.1 mm |
|---|---|
| d3 | 3.154 in |
| d4 | 3.516 in |
| d4 | 89.3 mm |
| d1 | 3.224 in |
| d1 | 81.9 mm |
| d2 | 3.543 in |
| d2 | 90.0 mm |
| D | 4.016 in |
| D | 102.0 mm |
| h | 1.142 in |
| h | 29.0 mm |
| Renk | Sarı |
| Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
| Tip | 2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin