| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 250 + | 13,3648 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 1.142 in |
|---|---|
| d3 | 29.0 mm |
| d4 | 1.217 in |
| d4 | 30.9 mm |
| d1 | 30.2 mm |
| d1 | 1.189 in |
| d2 | 1.283 in |
| d2 | 32.6 mm |
| D | 40.0 mm |
| D | 1.575 in |
| h | 17.0 mm |
| h | 0.669 in |
| Renk | Sarı |
| Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
| Tip | 2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin