| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 50 - 249 | 92,2384 TL |
| 250 - 499 | 52,7076 TL |
| 500 + | 37,6482 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 65.0 mm |
|---|---|
| d3 | 2.559 in |
| d4 | 74.1 mm |
| d4 | 2.917 in |
| d1 | 2.776 in |
| d1 | 70.5 mm |
| d2 | 2.248 in |
| d2 | 57.1 mm |
| D | 88.0 mm |
| D | 3.465 in |
| h | 25.5 mm |
| h | 1.004 in |
| Renk | Sarı |
| Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
| Tip | 2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin