Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,9074 TL - 61,0231 TL | 1520 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 6,4934 TL - 15,7957 TL | 20000 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 35,643 TL - 87,3255 TL | 198 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 101,9875 TL - 249,8695 TL | 100 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 35,1174 TL - 35,1174 TL | 108072 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 40,1173 TL - 40,1173 TL | 953 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Beyaz
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 28,8166 TL - 72,8204 TL | 68 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 39,7435 TL - 97,3717 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 328,2874 TL - 328,2874 TL | 1088 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 325,4292 TL - 325,4292 TL | 1666 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 29,0191 TL - 71,097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 260,2005 TL - 260,2005 TL | 34 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 31,2861 TL - 31,2861 TL | 600 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 178,0265 TL - 178,0265 TL | 8636 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 22,0491 TL - 22,0491 TL | 549 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 52,9792 TL - 52,9792 TL | 2950 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 41,3207 TL - 41,3207 TL | 5600 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 182,2118 TL - 182,2118 TL | 218 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Mid Grey
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 42,7713 TL - 42,7713 TL | 191520 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 27,7655 TL - 27,7655 TL | 14497 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin