Menü Arama

Kanatçıklı Uç 25.0 mm 1.2 mm Siyah ABS

Kare Eklenti, kare tüp ve boru uçlarını sıkıca oturmak için tasarlanmış olup zeminlerin ve diğer yüzeylerin çizilmesini veya hasar görmesini önler. Son derece sıkı oturup iyi bir tutuş sağlayarak boruyu kirleticilere karşı da korur. Siyah renklidir ve ABS malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

499173

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 97,3717 TL
100 - 199 55,641 TL
200 + 39,7435 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

1.947,43 TL

20 x 97,3717 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 25.0 mm
h 8.0 mm
T1 1.2 mm
Tam Malzeme Acrylonitrile Butadiene Styrene
Renk Siyah
Bitir Krom
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin