Menü Arama

Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

Kare Eklenti, kare tüp ve boru uçlarını sıkıca oturmak için tasarlanmış olup zeminlerin ve diğer yüzeylerin çizilmesini veya hasar görmesini önler. Son derece sıkı oturup iyi bir tutuş sağlayarak boruyu kirleticilere karşı da korur. Gri renklidir ve PE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

056050062003

2950 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 52,9792 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.648,96 TL

50 x 52,9792 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 50.0 mm
h 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 1.5 mm
Tam Malzeme Polyethylene
Renk Mid Grey
Bitir Eroded
Tip 1
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin