Menü Arama

Kare Boru Uçları

Stokta

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
311 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu AxA h Renk Malzeme Bitir t Tip Satın Al
6,4934 TL - 15,7957 TL 75600 Stokta
38.0 mm
14.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Polished
3.0 mm
24,499 TL - 60,0227 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
22.0 mm
Siyah
LDPE
Eroded
4.0 mm
24,9074 TL - 61,0231 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.2 mm
22.0 mm
Dark Grey
LDPE - PIR
Eroded
4.0 mm
1
23,9886 TL - 58,7722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.5 mm
14.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Eroded
3.0 mm
1
9,0646 TL - 22,2084 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
14.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Polished
3.0 mm
1
5,0121 TL - 12,2797 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
11.5 mm
Yeşil
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
1
8,35 TL - 8,35 TL 8500 Stokta
18.0 mm
12.0 mm
Mid Grey
PE
Eroded
2.0 mm
1
27,2552 TL - 66,7752 TL 475 Stokta
65.0 mm
14.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Eroded
3.0 mm
1,7762 TL - 4,3516 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
11.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
6,4616 TL - 6,4616 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
11.5 mm
Siyah
PE
Eroded
2.0 mm
1
3,4605 TL - 8,4782 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
11.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Polished
2.5 mm
1
1,9088 TL - 4,6767 TL 60800 Stokta
15.0 mm
11.5 mm
Dark Grey
LDPE - PIR
Eroded
2.0 mm
1
2,9908 TL - 7,3277 TL 6000 Stokta
30.0 mm
11.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Polished
3.0 mm
1
24,499 TL - 60,0227 TL 3000 Stokta
80.0 mm
22.0 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Eroded
4.0 mm
3,9606 TL - 9,7036 TL 40000 Stokta
20.0 mm
11.5 mm
Mavi
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
1
1,9088 TL - 4,6767 TL 19200 Stokta
15.0 mm
11.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Eroded
2.0 mm
11,1267 TL - 11,1267 TL 14420 Stokta
25.0 mm
12.0 mm
Beyaz
PE
Eroded
2.0 mm
1
3,9606 TL - 9,7036 TL 42750 Stokta
20.0 mm
11.5 mm
Yeşil
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
1
11,9433 TL - 29,261 TL 4500 Stokta
60.0 mm
14.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Polished
3.0 mm
1
11,9433 TL - 29,261 TL 356250 Stokta
60.0 mm
24.3 mm
Siyah
PE
Polished
4.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

111655

Fiyat Aralığı
15,7957 TL - 6,4934 TL

Stok Seviyeleri
75600 Stokta
Özellikler
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

111227

Fiyat Aralığı
60,0227 TL - 24,499 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

111773

Fiyat Aralığı
61,0231 TL - 24,9074 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

111694

Fiyat Aralığı
58,7722 TL - 23,9886 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

111242

Fiyat Aralığı
22,2084 TL - 9,0646 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

111850

Fiyat Aralığı
12,2797 TL - 5,0121 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

056018062003

Fiyat Aralığı
8,35 TL - 8,35 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

111619

Fiyat Aralığı
66,7752 TL - 27,2552 TL

Stok Seviyeleri
475 Stokta
Özellikler
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

111288

Fiyat Aralığı
4,3516 TL - 1,7762 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

056020069903

Fiyat Aralığı
6,4616 TL - 6,4616 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

111232

Fiyat Aralığı
8,4782 TL - 3,4605 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Dark Grey PE

111767

Fiyat Aralığı
4,6767 TL - 1,9088 TL

Stok Seviyeleri
60800 Stokta
Özellikler
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

111237

Fiyat Aralığı
7,3277 TL - 2,9908 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

111263

Fiyat Aralığı
60,0227 TL - 24,499 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

111874

Fiyat Aralığı
9,7036 TL - 3,9606 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

111691

Fiyat Aralığı
4,6767 TL - 1,9088 TL

Stok Seviyeleri
19200 Stokta
Özellikler
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

056025060303

Fiyat Aralığı
11,1267 TL - 11,1267 TL

Stok Seviyeleri
14420 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

111873

Fiyat Aralığı
9,7036 TL - 3,9606 TL

Stok Seviyeleri
42750 Stokta
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

111243

Fiyat Aralığı
29,261 TL - 11,9433 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

111810

Fiyat Aralığı
29,261 TL - 11,9433 TL

Stok Seviyeleri
356250 Stokta
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm