Menü Arama

Kare Boru Uçları

Stokta

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
311 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu AxA h Renk Malzeme Bitir t Tip Satın Al
46,5481 TL - 114,0431 TL 53700 Stokta
100.0 mm
22.0 mm
Siyah
LDPE
Eroded
4.0 mm
14,8014 TL - 36,2636 TL 22770 Stokta
70.0 mm
22.0 mm
Siyah
PE
Polished
4.0 mm
1
4,7977 TL - 11,7545 TL 133000 Stokta
35.0 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
3.0 mm
2,9908 TL - 7,3277 TL 1060400 Stokta
30.0 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
3.0 mm
14,8014 TL - 36,2636 TL 28515 Stokta
70.0 mm
22.0 mm
Siyah
LDPE
Eroded
4.0 mm
9,0646 TL - 22,2084 TL 125200 Stokta
50.0 mm
14.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
3.0 mm
2,0416 TL - 5,0019 TL 1750 Stokta
16.0 mm
11.5 mm
Beyaz
LDPE - PIR
Polished
2.5 mm
1
3,4605 TL - 8,4782 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
2.5 mm
46,5481 TL - 114,0431 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
22.0 mm
Siyah
PE
Polished
4.0 mm
1
59,6043 TL - 146,0308 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
22.0 mm
Beyaz
PE
Polished
4.0 mm
1
3,4605 TL - 8,4782 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
11.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Polished
2.5 mm
7,5232 TL - 18,432 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
14.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
3.0 mm
1,5107 TL - 3,7013 TL 255750 Stokta
20.0 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
2.5 mm
3,4605 TL - 8,4782 TL 250 Stokta
19.0 mm
11.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
1,9701 TL - 4,8268 TL 33250 Stokta
25.4 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
2.5 mm
1,9701 TL - 4,8268 TL 5000 Stokta
25.0 mm
11.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
1,9701 TL - 4,8268 TL 133000 Stokta
25.4 mm
11.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
24,9074 TL - 61,0231 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.2 mm
22.0 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Eroded
4.0 mm
2,0416 TL - 5,0019 TL 4500 Stokta
16.0 mm
11.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Polished
2.5 mm
9,0646 TL - 22,2084 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
14.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Polished
3.0 mm
  • / 16
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

111228

Fiyat Aralığı
114,0431 TL - 46,5481 TL

Stok Seviyeleri
53700 Stokta
Özellikler
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

111208

Fiyat Aralığı
36,2636 TL - 14,8014 TL

Stok Seviyeleri
22770 Stokta
Özellikler
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

111220

Fiyat Aralığı
11,7545 TL - 4,7977 TL

Stok Seviyeleri
133000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

111219

Fiyat Aralığı
7,3277 TL - 2,9908 TL

Stok Seviyeleri
1060400 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

111226

Fiyat Aralığı
36,2636 TL - 14,8014 TL

Stok Seviyeleri
28515 Stokta
Özellikler
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

111223

Fiyat Aralığı
22,2084 TL - 9,0646 TL

Stok Seviyeleri
125200 Stokta
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

111231

Fiyat Aralığı
5,0019 TL - 2,0416 TL

Stok Seviyeleri
1750 Stokta
Özellikler
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

111214

Fiyat Aralığı
8,4782 TL - 3,4605 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

111210

Fiyat Aralığı
114,0431 TL - 46,5481 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
N/A Polished Beyaz

111246

Fiyat Aralığı
146,0308 TL - 59,6043 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

111268

Fiyat Aralığı
8,4782 TL - 3,4605 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

111222

Fiyat Aralığı
18,432 TL - 7,5232 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

111215

Fiyat Aralığı
3,7013 TL - 1,5107 TL

Stok Seviyeleri
255750 Stokta
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

111286

Fiyat Aralığı
8,4782 TL - 3,4605 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

111218

Fiyat Aralığı
4,8268 TL - 1,9701 TL

Stok Seviyeleri
33250 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

111289

Fiyat Aralığı
4,8268 TL - 1,9701 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

111290

Fiyat Aralığı
4,8268 TL - 1,9701 TL

Stok Seviyeleri
133000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

111697

Fiyat Aralığı
61,0231 TL - 24,9074 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

111267

Fiyat Aralığı
5,0019 TL - 2,0416 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

111277

Fiyat Aralığı
22,2084 TL - 9,0646 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm