Menü Arama

Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

Kare Eklenti, kare tüp ve boru uçlarını sıkıca oturmak için tasarlanmış olup zeminlerin ve diğer yüzeylerin çizilmesini veya hasar görmesini önler. Son derece sıkı oturup iyi bir tutuş sağlayarak boruyu kirleticilere karşı da korur. Beyaz renklidir ve PE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

056055069903

68 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 249 72,8204 TL
250 - 999 35,6314 TL
1000 + 28,8166 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

1.820,51 TL

25 x 72,8204 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 55.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Tam Malzeme Polyethylene
Renk Siyah
Bitir Eroded
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin