Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Çapa Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6472 TL - 4,6472 TL | 2995 Stokta |
0.25 in
6.35 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 8,0122 TL - 8,0122 TL | 60000 Stokta |
0.197 in
5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 11,293 TL - 11,293 TL | 36000 Stokta |
0.236 in
6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 11,293 TL - 11,293 TL | 553278 Stokta |
0.236 in
6 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 8,3237 TL - 8,3237 TL | 99 Stokta |
0.276 in
7 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
1.181 in
30 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
||
| 5,6145 TL - 5,6145 TL | 1000000 Stokta |
0.197 in
5 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.578 in
14.7 mm
|
||
| 8,6741 TL - 8,6741 TL | 5000 Stokta |
0.236 in
6 mm
|
Clear
|
PP
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 5,3412 TL - 5,3412 TL | 1827000 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.482 in
12.2 mm
|
||
| 4,6472 TL - 4,6472 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.281 in
7.14 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | 3368706 Stokta |
0.281 in
7.14 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 7,3914 TL - 7,3914 TL | 72030 Stokta |
0.187 in
4.75 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 2000 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 13,5633 TL - 13,5633 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 46 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
| 13,4581 TL - 13,4581 TL | 399 Stokta |
0.187 in
4.7 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 3483650 Stokta |
0.188 in
4.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 13,1427 TL - 13,1427 TL | 64600 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 19,1358 TL - 19,1358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 29,7551 TL - 29,7551 TL | 11191 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 118040 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin