Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
306 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Azami Pano Kalınlığı Çapa Uzunluğu Satın Al
14,4044 TL - 14,4044 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5 mm
Siyah
Nylon
16 mm
6.0 mm
11 mm
10,7245 TL - 10,7245 TL 3800 Stokta
6 mm
Doğal renk
Nylon
17.8 mm
12.0 mm
20.4 mm
21,0283 TL - 21,0283 TL 1001931 Stokta
7 mm
Doğal renk
Nylon
19 mm
14.0 mm
21.2 mm
30,386 TL - 30,386 TL 800 Stokta
7 mm
Doğal renk
Nylon
31.8 mm
23.4 mm
30.2 mm
24,3928 TL - 24,3928 TL 53520 Stokta
7 mm
Doğal renk
Nylon
19.3 mm
22.9 mm
32 mm
6,645 TL - 6,645 TL 1042055 Stokta
2.7 mm
Doğal renk
Nylon
6 mm
4.0 mm
7 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL 398905 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
16 mm
4.3 mm
8.6 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL 23000 Stokta
7.1 mm
Siyah
Nylon
12 mm
10.7 mm
15 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL 1980 Stokta
7.1 mm
Siyah
Nylon
16 mm
14.2 mm
19 mm
13,5633 TL - 13,5633 TL 57200 Stokta
3 mm
Doğal renk
Nylon
5.5 mm
12.0 mm
14.5 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL 899600 Stokta
4 mm
Siyah
Nylon
12 mm
4.3 mm
8.6 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Siyah
Nylon
8 mm
4.3 mm
8.6 mm
13,7736 TL - 13,7736 TL 2448 Stokta
4.7 mm
Doğal renk
Nylon
11 mm
5.3 mm
11.1 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL 917259 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
16 mm
7.2 mm
11.1 mm
50,5732 TL - 50,5732 TL 480 Stokta
5 mm
Doğal renk
Nylon
19 mm
12.2 mm
17.8 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
Siyah
Nylon
8 mm
14.2 mm
19 mm
4,6325 TL - 5,7192 TL 36 Stokta
3.5 mm
Doğal renk
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
5.2 mm
5,8143 TL - 5,8143 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.35 mm
Doğal renk
Nylon
12.7 mm
3.2 mm
15.4 mm
21,2386 TL - 21,2386 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7 mm
Siyah
Nylon
23.8 mm
11.2 mm
17.9 mm
25,6546 TL - 25,6546 TL 95 Stokta
7 mm
Siyah
Nylon
19.3 mm
22.9 mm
32 mm
  • / 16
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167005069902

Fiyat Aralığı
14,4044 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    5.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167107000002

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.4 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    12.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    6.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167107500002

Fiyat Aralığı
21,0283 TL - 21,0283 TL

Stok Seviyeleri
1001931 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    21.2 mm
  • Kafa Çapı
    19 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    14.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    7.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167012500002

Fiyat Aralığı
30,386 TL - 30,386 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    30.2 mm
  • Kafa Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    13.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    23.4 mm
  • Asgari Delik Çapı
    7.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167012000002

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
53520 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    32 mm
  • Kafa Çapı
    19.3 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    22.9 mm
  • Asgari Delik Çapı
    7.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167201000002

Fiyat Aralığı
6,645 TL - 6,645 TL

Stok Seviyeleri
1042055 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7 mm
  • Kafa Çapı
    6 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    2.7 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-6.4-8.6-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
398905 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.6 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.3 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-7.1-15-12

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
23000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15 mm
  • Kafa Çapı
    12 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    10.7 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-7.1-19-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
1980 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    6.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    14.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167002500002

Fiyat Aralığı
13,5633 TL - 13,5633 TL

Stok Seviyeleri
57200 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    14.5 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    4.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    12.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    3.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-4-8.6-12

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
899600 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.6 mm
  • Kafa Çapı
    12 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.3 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-6.4-8.6-8

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.6 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.3 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167003500002

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
2448 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    11 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    5.3 mm
  • Asgari Delik Çapı
    4.8 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-6.4-11.1-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
917259 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    7.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167006000002

Fiyat Aralığı
50,5732 TL - 50,5732 TL

Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.8 mm
  • Kafa Çapı
    19 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    12.2 mm
  • Asgari Delik Çapı
    5.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-7.1-19-8

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    6.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    14.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

MPLE-32M/35M-19

Fiyat Aralığı
5,7192 TL - 4,6325 TL

Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.2 mm
  • Kafa Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.9 mm
  • Asgari Delik Çapı
    3.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

PL-250-10-01

Fiyat Aralığı
5,8143 TL - 5,8143 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Asgari Delik Çapı
    6.4 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167010069902

Fiyat Aralığı
21,2386 TL - 21,2386 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.9 mm
  • Kafa Çapı
    23.8 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    11.2 mm
  • Asgari Delik Çapı
    7.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167012069902

Fiyat Aralığı
25,6546 TL - 25,6546 TL

Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    32 mm
  • Kafa Çapı
    19.3 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    22.9 mm
  • Asgari Delik Çapı
    7.0 mm