| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 4,8365 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çapa Uzunluğu | 0.437 in |
|---|---|
| Çapa Uzunluğu | 11.1 mm |
| Kafa Çapı | 0.315 in |
| Kafa Çapı | 8 mm |
| Kafa Yüksekliği | 1 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.039 in |
| Asgari Pano Kalınlığı | 2.1 mm |
| Asgari Pano Kalınlığı | 0.083 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.283 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 7.2 mm |
| Asgari Delik Çapı | 0.189 in |
| Asgari Delik Çapı | 4.8 mm |
| Azami Delik Çapı | 0.188 in |
| Azami Delik Çapı | 4.8 mm |
| Renk | Siyah |
| Malzeme | Nylon |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin