Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
306 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Azami Pano Kalınlığı Çapa Uzunluğu Satın Al
8,9468 TL - 8,9468 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
Siyah
Nylon
9.1 mm
5.0 mm
9.5 mm
7,8077 TL - 7,8077 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6 mm
Siyah
Nylon
15.5 mm
8.0 mm
12.7 mm
8,3626 TL - 8,3626 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
Doğal renk
Nylon
9.1 mm
5.0 mm
9.5 mm
8,0122 TL - 8,0122 TL 1323 Stokta
5 mm
Siyah
Nylon
16 mm
6.0 mm
11 mm
8,0122 TL - 8,0122 TL 761040 Stokta
5 mm
Doğal renk
Nylon
11 mm
8.0 mm
12.7 mm
6,9023 TL - 6,9023 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3 mm
Doğal renk
Nylon
17.8 mm
8.9 mm
15.5 mm
8,7813 TL - 8,7813 TL 24150 Stokta
7.2 mm
Doğal renk
Nylon
15.9 mm
11.9 mm
18.9 mm
5,7146 TL - 5,7146 TL 661860 Stokta
4.8 mm
Clear
PP
11 mm
13.0 mm
17.3 mm
8,001 TL - 8,001 TL 7000 Stokta
7 mm
Clear
PP
18 mm
20.0 mm
27.3 mm
16,1607 TL - 19,8601 TL 252000 Stokta
7.2 mm
Doğal renk
Nylon
19 mm
25.4 mm
30.5 mm
7,5936 TL - 7,5936 TL 226784 Stokta
7.5 mm
Clear
Nylon
19 mm
17.0 mm
21 mm
8,6111 TL - 8,6111 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6 mm
Clear
PP
17.8 mm
8.9 mm
15.5 mm
15,0898 TL - 15,0898 TL 888 Stokta
7 mm
Clear
PP
30 mm
25.0 mm
34.8 mm
5,6173 TL - 5,6173 TL 659560 Stokta
3.2 mm
Siyah
Nylon
5.5 mm
16.5 mm
18.5 mm
5,9094 TL - 5,9094 TL 438060 Stokta
3 mm
Clear
PP
5.5 mm
16.5 mm
18.5 mm
6,9023 TL - 6,9023 TL 1124125 Stokta
6.3 mm
Siyah
Nylon
17.8 mm
8.9 mm
15.5 mm
4,6472 TL - 4,6472 TL 71760 Stokta
4.75 mm
Siyah
Nylon
11.0 mm
9.8 mm
14.2 mm
10,2221 TL - 10,2221 TL 15100 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
17.8 mm
7.6 mm
11.1 mm
11,1506 TL - 12,4203 TL 15400 Stokta
7.2 mm
Siyah
Nylon
19 mm
14.0 mm
21.2 mm
16,1607 TL - 16,1607 TL 16390 Stokta
10 mm
Siyah
Nylon
21.8 mm
20.0 mm
28.2 mm
  • / 16
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468811

Fiyat Aralığı
8,9468 TL - 8,9468 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    5.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468816

Fiyat Aralığı
7,8077 TL - 7,8077 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    15.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

468835

Fiyat Aralığı
8,3626 TL - 8,3626 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    5.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468814

Fiyat Aralığı
8,0122 TL - 8,0122 TL

Stok Seviyeleri
1323 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

468839

Fiyat Aralığı
8,0122 TL - 8,0122 TL

Stok Seviyeleri
761040 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    11 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

468844

Fiyat Aralığı
6,9023 TL - 6,9023 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.5 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.9 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

468852

Fiyat Aralığı
8,7813 TL - 8,7813 TL

Stok Seviyeleri
24150 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18.9 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    11.9 mm
İtmeli Perçin PP Clear

495222

Fiyat Aralığı
5,7146 TL - 5,7146 TL

Stok Seviyeleri
661860 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.3 mm
  • Kafa Çapı
    11 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    13.0 mm
İtmeli Perçin PP Clear

495226

Fiyat Aralığı
8,001 TL - 8,001 TL

Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    27.3 mm
  • Kafa Çapı
    18 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    20.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

495233

Fiyat Aralığı
19,8601 TL - 16,1607 TL

Stok Seviyeleri
252000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    30.5 mm
  • Kafa Çapı
    19 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    25.4 mm
İtmeli Perçin Nylon Clear

497398

Fiyat Aralığı
7,5936 TL - 7,5936 TL

Stok Seviyeleri
226784 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    21 mm
  • Kafa Çapı
    19 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    17.0 mm
İtmeli Perçin PP Clear

495223

Fiyat Aralığı
8,6111 TL - 8,6111 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.5 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.9 mm
İtmeli Perçin PP Clear

495227

Fiyat Aralığı
15,0898 TL - 15,0898 TL

Stok Seviyeleri
888 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    34.8 mm
  • Kafa Çapı
    30 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    25.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468809

Fiyat Aralığı
5,6173 TL - 5,6173 TL

Stok Seviyeleri
659560 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18.5 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    4.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    16.5 mm
İtmeli Perçin PP Clear

497394

Fiyat Aralığı
5,9094 TL - 5,9094 TL

Stok Seviyeleri
438060 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18.5 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    4.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    16.5 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468820

Fiyat Aralığı
6,9023 TL - 6,9023 TL

Stok Seviyeleri
1124125 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.5 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.9 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

BHF-1

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
71760 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    14.2 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.78 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    9.8 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

460439

Fiyat Aralığı
10,2221 TL - 10,2221 TL

Stok Seviyeleri
15100 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    7.6 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

495230

Fiyat Aralığı
12,4203 TL - 11,1506 TL

Stok Seviyeleri
15400 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    21.2 mm
  • Kafa Çapı
    19 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    14.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468831

Fiyat Aralığı
16,1607 TL - 16,1607 TL

Stok Seviyeleri
16390 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    28.2 mm
  • Kafa Çapı
    21.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    20.0 mm