Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 29,7551 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 17.8 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.701 in |
Head Diameter | 11.9 mm |
Head Diameter | 0.469 in |
Compatible Hole Diameter Range | 4.8 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.189 in |
Compatible Panel Thickness Range | 2.5 - 15.2 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.098 - 0.598 in |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Rivet Type | Barbed Rivet |
Type | Type 2 |
Rivet Head Shape | Truss |
Drive Type | Non Slotted Drive |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin