| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 12,4203 TL |
| 5000 + | 11,1506 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çapa Uzunluğu | 21.2 mm |
|---|---|
| Çapa Uzunluğu | 0.835 in |
| Kafa Çapı | 0.748 in |
| Kafa Çapı | 19 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.094 in |
| Kafa Yüksekliği | 2.4 mm |
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.283 in |
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 7.2 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 1.5 - 14.0 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.059 - 0.551 in |
| Renk | Siyah |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Perçin Tipi | Çengelli Perçin |
| Tip | Type 1 |
| Perçin Kafa Biçimi | Mushroom |
| Sürüş Tipi | Oluksuz Tahrikli |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin