Menü Arama

Dişli Sızdırmazlık Kapakları

Stokta

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing.
  • It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Malzeme: HDPE Renk: Yellow, Red Seri Kodu: SR1126

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu SW1 Diş Boyutu Renk h H SW2 Diş Standardı Satın Al
2,8388 TL - 2,8388 TL 755091 Stokta
16.0 mm
M14
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Metrik
467038 3,0806 TL - 3,0806 TL 3500 Stokta
18.0 mm
M16
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Metrik
11,881 TL - 11,881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
1-5/8-12 in
Sarı
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
2,597 TL - 2,597 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M12
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Metrik
2,4708 TL - 2,4708 TL 500 Stokta
12.0 mm
M10
Sarı
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Metrik
2,3341 TL - 2,3341 TL 446100 Stokta
10.0 mm
M8
Sarı
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Metrik
11,145 TL - 11,145 TL 3330 Stokta
40.0 mm
1-7/16-12 in
Sarı
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
12,722 TL - 12,722 TL 2440 Stokta
48.0 mm
1-3/4-12 in
Sarı
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
3,7746 TL - 3,7746 TL 90820 Stokta
23.0 mm
13/16-16 in
Sarı
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
16,2969 TL - 16,2969 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.0 mm
1-7/8-12 in
Sarı
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
2,5654 TL - 2,5654 TL 870480 Stokta
14.0 mm
M12
Sarı
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Metrik
3,5223 TL - 3,5223 TL 352500 Stokta
19.0 mm
3/8-19 in
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
24,498 TL - 24,498 TL 126 Stokta
63.0 mm
#2-11 in
Sarı
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
34,6968 TL - 34,6968 TL 21456 Stokta
80.0 mm
2-1/2-11 in
Sarı
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
BSP
4,2898 TL - 4,2898 TL 61410 Stokta
25.0 mm
5/8-14 in
Sarı
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
BSP
3,8167 TL - 3,8167 TL 500 Stokta
24.0 mm
1/2-14 in
Sarı
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP
27,6522 TL - 27,6522 TL 752 Stokta
70.0 mm
2-1/4-11 in
Sarı
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
BSP
9,5153 TL - 9,5153 TL 53950 Stokta
36.0 mm
#1-11 in
Sarı
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
2,3656 TL - 2,3656 TL 19760 Stokta
11.0 mm
3/8-24 in
Sarı
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
2,8599 TL - 2,8599 TL 24377 Stokta
15.0 mm
1/2-20 in
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
  • / 3
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

467037

Fiyat Aralığı
2,8388 TL - 2,8388 TL

Stok Seviyeleri
755091 Stokta
Özellikler
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

467038

Fiyat Aralığı
3,0806 TL - 3,0806 TL

Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467071

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

467036

Fiyat Aralığı
2,597 TL - 2,597 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

467034

Fiyat Aralığı
2,4708 TL - 2,4708 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

467033

Fiyat Aralığı
2,3341 TL - 2,3341 TL

Stok Seviyeleri
446100 Stokta
Özellikler
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467070

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
3330 Stokta
Özellikler
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467072

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
2440 Stokta
Özellikler
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467062

Fiyat Aralığı
3,7746 TL - 3,7746 TL

Stok Seviyeleri
90820 Stokta
Özellikler
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467073

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

467035

Fiyat Aralığı
2,5654 TL - 2,5654 TL

Stok Seviyeleri
870480 Stokta
Özellikler
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467076

Fiyat Aralığı
3,5223 TL - 3,5223 TL

Stok Seviyeleri
352500 Stokta
Özellikler
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467084

Fiyat Aralığı
24,498 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
126 Stokta
Özellikler
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467086

Fiyat Aralığı
34,6968 TL - 34,6968 TL

Stok Seviyeleri
21456 Stokta
Özellikler
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467078

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
61410 Stokta
Özellikler
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467077

Fiyat Aralığı
3,8167 TL - 3,8167 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467085

Fiyat Aralığı
27,6522 TL - 27,6522 TL

Stok Seviyeleri
752 Stokta
Özellikler
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467081

Fiyat Aralığı
9,5153 TL - 9,5153 TL

Stok Seviyeleri
53950 Stokta
Özellikler
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467055

Fiyat Aralığı
2,3656 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
19760 Stokta
Özellikler
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467058

Fiyat Aralığı
2,8599 TL - 2,8599 TL

Stok Seviyeleri
24377 Stokta
Özellikler
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm