Menü Arama

Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

Ürün kodu:

467033

157820 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 2,3341 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.167,05 TL

500 x 2,3341 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW1 10.0 mm
SW2 11.0 mm
D 12.0 mm
H 13.0 mm
h 11.0 mm
Diş Standardı Metrik
Diş Boyutu M8 x 1
Renk Sarı
Tam Malzeme High Density Polyethylene
Pul Malzemesi Neoprene Rubber
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin