Menü Arama

Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Ürün kodu:

467081

53950 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 9,5153 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

2.378,83 TL

250 x 9,5153 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW1 36.0 mm
SW2 39.5 mm
D 41.0 mm
H 19.0 mm
h 17.0 mm
Diş Standardı BSP
Diş Boyutu #1-11 in
Renk Sarı
Tam Malzeme High Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin