Menü Arama

Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 2-1/2 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Ürün kodu:

467086

11880 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 34,6968 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

3.469,68 TL

100 x 34,6968 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW1 80.0 mm
SW2 87.7 mm
D 90.0 mm
H 19.5 mm
h 17.0 mm
Diş Standardı BSP
Diş Boyutu 2-1/2-11 in
Renk Sarı
Tam Malzeme High Density Polyethylene
Pul Malzemesi Neoprene Rubber
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin