| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 12,722 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 1.89 in |
|---|---|
| SW1 | 48.0 mm |
| SW2 | 52.6 mm |
| SW2 | 2.071 in |
| D | 54.5 mm |
| D | 2.146 in |
| H | 0.669 in |
| H | 17.0 mm |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| Diş Standardı | UNF |
| Diş Boyutu | 1-3/4-12 in |
| Renk | Sarı |
| Tam Malzeme | High Density Polyethylene |
| Pul Malzemesi | Neoprene Rubber |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin